A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 297.7 kB
Product-Photographs-929003564102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003564102_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT
General uniform lighting - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT
Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT
Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT
Life Expectancy Diagram