Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Műanyag

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Műanyag, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003560908
Teljes rendelési kód: 872016916911100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
10 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003560908 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 187.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003560908 hu_HU pdf 299.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929003560908_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003560908_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 IES 2.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB