Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 16901200
Teljes rendelési kód: 872016916901200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002306872 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 362.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002306808 hu_HU pdf 293.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929002306808_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002306808_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 IES 618 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB