Magyarország - Magyar

Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 28 W, E27, 1800 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, A160, 28 W, E27, 1800 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 66 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002983801
Teljes rendelési kód: 871951431382800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Névleges élettartam (óra)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Jótállási idő
    2.5 years

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002983801 hu_HU pdf 811.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929002983801_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002983801_EU
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB