Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 554.1 kB
Product-Photographs-929002380501_EU ZIP
Product-Diagrams-929002380501_EU ZIP
Termékleírás
MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
General uniform lighting - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Life Expectancy Diagram