Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002372901
Teljes rendelési kód: 871869976463000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002372902 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002372901 hu_HU pdf 574.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929002372901_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002372901_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF IES 3.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB