Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002372801
Teljes rendelési kód: 871869976461600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Névleges élettartam (óra)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002372802 pdf 66.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 184.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002372801 hu_HU pdf 570.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929002372801_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002372801_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 IES 3.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB