Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Műanyag

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT

Termékleírás

Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Műanyag, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003540247
Teljes rendelési kód: 872110305774700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
10 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003540202 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 357.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003540247 hu_HU pdf 297.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929003540247_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003540247_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT IES 592 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB