Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Termékleírás

MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Rendelési kód: 47771100
Teljes rendelési kód: 871951447771100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E14
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 174.7 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003071302 hu_HU pdf 561.0 kB

Látvány

Product-Photographs-929003071302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003071302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB