Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Termékleírás

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Rendelési kód: 44957200
Teljes rendelési kód: 871951444957200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E14
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003013982 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 175.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003013982 hu_HU pdf 575.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929003013982_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003013982_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G IES 2.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB