Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 34766300
Teljes rendelési kód: 871951434766300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002029002 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 197.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002029092 hu_HU pdf 589.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929002029092_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002029092_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG ies 2.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB