Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002973202
Teljes rendelési kód: 871951431306400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002973202 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 498.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002973202 hu_HU pdf 576.0 kB

Látvány

Product-Photographs-929002973202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002973202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR IES 1.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB