Signify Villa LED gen2

Villa LED gen2: ikonikus ibériai négyoldalas lámpatest

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Villa LED gen2-t úgy tervezték, hogy tökéletes egyensúlyt kínáljon az örökségvédelem és a teljesítmény között. A lámpatest visszaidézi az eredetileg a 19. századi Madridban használt hagyományos, négyoldalú lámpatestek jellemző arányait és formáját; a mára az Ibériai-félszigeten már széles körben használt Villa LED gen2 kiválóan alkalmas történelmi környezetek és hagyományos városok és falvak megvilágítására. A LEDGINE-O motornak és az alkalmazáshoz igazított optikák széles választékának köszönhetően a Villa LED gen2 pontosan ott biztosítja a megfelelő mennyiségű fényt, ahol szükség van rá, így további energiamegtakarítást tesz lehetővé. Ez a városi lámpa akár felszerelhető a sötét égboltot megőrző, dedikált fényreceptünkkel is. A Villa LED gen2 a jövőre is felkészült, egy vagy két System Ready (SR) foglalattal választható, amelyek lehetővé teszik a lámpatest párosítását mind önálló, mind fejlett vezérlő- és világítási szoftveralkalmazásokkal, például a Signify Interact alkalmazásával. Ezenkívül minden Villa LED gen2 lámpatest egyedileg azonosítható a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően. Az oszlop ajtaján belül vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal elérhető a lámpatest konfigurációja. Ezáltal a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb, valamint lehetővé válik a világítási eszközök és alkatrészek digitális könyvtárának létrehozása.

Előnyök

  • Ikonikus lámpatest, amely kiválóan illik a modern és hagyományos környezetekbe

  • A városi világítási alkalmazási területek széles körét lefedi, így különféle geometriájú utakon és utcákon is használható

Jellemzők

  • Történelmi forma

  • A sugárzási szögek és a belső káprázáskorlátozó rácsok széles választéka a káprázás minimalizálásáért

Alkalmazási területek

  • Városi főutak és utcák, mellékutcák és lakóövezeti utak és utcák
  • Városközpontok és történelmi területek
  • Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Villa LED gen2 hu_HU pdf 248.2 kB
Szerelési útmutató
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.1 MB

Látvány

Family-Photographs-Villa LED gen2
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Villa LED gen2
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Villa-LED-gen2-Ref-912300024527 pdf 1.9 MB