Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66

BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység (be/ki), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 912300024430
Teljes rendelési kód: 871869988107800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL txt 6.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024430 hu_HU pdf 216.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024430_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024430_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL IES
Dialux
ULD File - BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL ULD
Relux
ROLF File - BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL ROLFZ
LDT
LDT File - BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL LDT