Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 5250 lm, 4000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 5250 lm, 45.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 90974300
Teljes rendelési kód: 871829190974300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED70 [LED module 7000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P txt 6.4 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866278 hu_HU pdf 192.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownGuide pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866278_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866278_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P LDT