Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 3080 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Szimmetrikus fényeloszlás – DS, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF27, 3080 lm, 27.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 37308800
Teljes rendelési kód: 871869637308800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40 [LED module 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P txt 6.6 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925452181 hu_HU pdf 193.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownGuide pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925452181_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925452181_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
3D-max max 964.0 kB
CAD Rajzok
3D-r3d r3d 137.6 kB
CAD Rajzok
3D-m3d m3d 15.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P LDT