Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 15.8 W, 1060 lm, 3000 K, CRI80, Széles fényeloszlás – DW, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Ezüst, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 1060 lm, 15.8 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 91075600
Teljes rendelési kód: 871829191075600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P txt 6.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910500991136 hu_HU pdf 269.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910500991136_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910500991136_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
3D-max max 1.1 MB
CAD Rajzok
3D-m3d m3d 19.0 kB
CAD Rajzok
3D-r3d r3d 267.6 kB