Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2714 lm, 3000 K, CRI80, Széles fényeloszlás – DW, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Ezüst, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 2714 lm, 40 W, 73 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 91070100
Teljes rendelési kód: 871829191070100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P txt 6.2 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910500991131 hu_HU pdf 110.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownGuide pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910500991131_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910500991131_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
OF3D_BDP100i_0005-3D - drawing SAT 12.4 kB
CAD Rajzok
OF3D_BDP100i_0005-3D - drawing DWG 136.4 kB
CAD Rajzok
OF3D_BDP100i_0005-3D - drawing DXF 213.0 kB