Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3280 lm, 3000 K, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Ezüst, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, LumiStep fényerő-szabályozás, 6 óra, 3280 lm, 32.5 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 91038100
Teljes rendelési kód: 871829191038100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40 [LED module 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P txt 6.0 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910500991098 hu_HU pdf 138.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownGuide pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910500991098_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910500991098_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD Rajzok
3D-max max 972.0 kB
CAD Rajzok
3D-r3d r3d 135.8 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P LDT