Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 4680 lm, 4000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Ezüst, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, LumiStep fényerő-szabályozás, 6 óra, 4680 lm, 39 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 91022000
Teljes rendelési kód: 871829191022000

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED60 [LED module 6000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P txt 6.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910500991082 hu_HU pdf 140.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910500991082_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910500991082_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P LDT