Signify Copenhagen City LED gen2 kicsi

Copenhagen City LED Gen2: időtálló és kényelmes világítás a város számára

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az eredeti Copenhagen lámpatestet az 1960-as években terveztük meg a Koppenhágai Főépítészi Irodával közösen azzal a céllal, hogy a világítással növeljük a város esztétikai vonzerejét. Ennek az időtálló kialakítású lámpatestnek két típusa van: a Copenhagen City LED Gen2 városi és lakóövezetek számára készült, ahol fontos kényelmes megvilágítás; a Copenhagen LED Gen2 pedig nagy teljesítményt nyújt, és utak megvilágítására szolgál. A Copenhagen City LED második generációja minimális képrázású, nagyon kényelmes fényeloszlást kínál, amelyet a lámpatest alakját követő, kerek LED-rendszer biztosít. A választható opál előtető még több lehetőséget kínál a világítás hatásának fokozására. Tökéletes a városi márkaépítéshez is, mivel statikus és dinamikus felső világítást is létrehozhat bármilyen színű fénnyel. A lámpatest különféle felfüggesztéssel és optikával rendelkezik, maximális szabadságot kínálva a belvárosi és lakóövezeti világítás tervezésében. Különféle dedikált tartókonzolok is rendelkezésre állnak, amelyek lehetővé teszik, hogy egységes világítási kialakítást hozzon létre több alkalmazásban. Egy vagy két Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) aljzattal is kapható, így a lámpatest jövőképes. Ez azt jelenti, hogy a Copenhagen City LED Gen2 készen áll a párosításra fejlett vezérlő- és világítási szoftveralkalmazásokkal, például az Interacttal, vagy olyan érzékelőkkel, mint a kültéri érzékelőcsomag (OSB). És mivel a felső SR aljzat be van építve az előtetőbe, nem rontja el a lámpatest gyönyörű, letisztult kialakítását. Továbbá a Signify Service tag szervizcímke-alkalmazásnak köszönhetően minden Copenhagen City LED Gen2 BRS761, BRS762 és BRS763 lámpatest egyedileg azonosítható. Az oszlop ajtaján belül vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal elérhető a lámpatest konfigurációja. Ez gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítástechnikai eszközök és pótalkatrészek digitális könyvtárának létrehozását.

Előnyök

  • Egyedülálló, esztétikus kialakítás tökéletes LED-integrációval és kiváló felületkezeléssel

  • Nagyon kényelmes világítás emelt LED-rendszerrel, kerek alakkal és opcionális szaténdiffúzorral

Jellemzők

  • 3 méret (kicsi, nagy és mega) minden szerelési magassághoz, a következő függesztési lehetőségekkel: oszlopkar, oszlopcsúcs, tartósodrony vagy központos rögzítés

  • Választható színhőmérsékletek és színvisszaadás a különféle környezetekhez: 2200 K, 2700 K, 3000 K és 4000 K

Alkalmazási területek

  • Főbb városi utak (mega és nagy változat)
  • Belváros, belváros utcái (nagy)
  • Lakóutcák, parkolók, sétáló helyek és parkok (kicsi)

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Copenhagen City LED gen2 kicsi hu_HU pdf 295.1 kB
Szerelési útmutató
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.4 MB

Látvány

Family-Photographs-Copenhagen City LED gen2 kicsi
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Copenhagen City LED gen2 kicsi
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration of Copenhagen City LED gen2 small pdf 1.1 MB