Signify Copenhagen City LED gen2 kicsi, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Széles fényeloszlás – MDW, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Termékleírás

Urban road & street light, Polietilén, Fehér, Oszlopkarra való szereléshez, 48 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fénykibocsátás és DynaDimmer , rögzített előbeállításokkal, 12. változat, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – MDW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 10 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül

Rendelési kód: 919008634898
Teljes rendelési kód: 871951413043200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40 [LED module 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 txt 8.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 919008634898 hu_HU pdf 175.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Látvány

Product-Photographs-919008634898_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-919008634898_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 LDT