Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, 830 meleg fehér, Tápegység, külső szabályzás, állandó fénykibocsátás, II. biztonsági osztály, Széles fényeloszlás – DW10, Opálüveg, Fekete, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF1, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Külső csatlakozó, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, külső szabályzás, állandó fénykibocsátás, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300023861
Teljes rendelési kód: 871869911691000

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED52 [LED module 5200 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK txt 7.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300023861 hu_HU pdf 223.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300023861_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300023861_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK LDT