Signify CityMood, Urban road & street light, 58.3 W, 9000 lm, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL
Termékleírás
Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység (be/ki), 9000 lm, 58.3 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év