Magyarország - Magyar

Signify CityMood, Urban road & street light, 13 W, 1840 lm, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység (be/ki), 1840 lm, 13 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 56845700
Teljes rendelési kód: 872016956845700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL txt 6.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060510 hu_HU pdf 534.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CityMood installation instructions pdf 5.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060510_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060510_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL IES
Dialux
ULD File - BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL ULD
Relux
ROLF File - BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL ROLFZ
LDT
LDT File - BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL LDT