Magyarország - Magyar

Signify CityMood, Urban road & street light, 51.7 W, 7200 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL

Új

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Fekete, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 7200 lm, 51.7 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.430,0.400) SDCM<5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060509
Teljes rendelési kód: 872016956844000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék