A CityCharm termékcsaládot városi környezetben való használatra tervezték, ahol a kényelmes világítás, a hangulat és a dizájn fontos szerepet játszik. Három ikonikus, időtlen dizájnt kínál: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) és CityCharm fluid (BDS492), valamint számos dekoratív és praktikus kiegészítőt. Ez lehetővé teszi olyan világítási megoldás létrehozását, amely nappal és éjszaka is viseli az önkormányzat arculatát. A CityCharm Cone, Cordoba és Fluid LED-es világítótestei magas szintű vizuális komfortot biztosítanak kiváló teljesítmény mellett. A család két választható innovatív világítási technológiát kínál: a GentleBeam technológiát, amely maximalizálja a vizuális komfortot, vagy a ClearGuide technológiát (csak a Cordoba és a Cone modellek esetén), amely optimalizálja a függőleges megvilágítást, és vizuális vezetővonalként funkcionál. A CityCharm világítási megoldás további személyre szabása érdekében a családhoz tartozó dekoratív kiegészítők lehetővé teszik a bura térfogatának meghatározását és megjelenésének megváltoztatását. Különféle egyedi oszlopok és oszlopkarok teszik lehetővé a lakóövezetek és a városközpontok az elképzelhető legelegánsabb módon való átalakítását.
Elegáns, ikonikus termékcsalád, amelyet egyedi oszlopok és oszlopkarok egészítenek ki, ami segít jellegzetes stílusokat kialakítani
Kényelmes világítás GentleBeam vagy ClearGuide technológiákkal
Többféle alakú lámpatest, színhatás, oszlop és oszlopkar
A diffúzoreszközök vizuális komfortot biztosítanak, a színes betétek pedig fokozzák a hangulatot