Magyarország - Magyar

Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás, megfelel a francia PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, II. biztonsági osztály, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás, megfelel a francia PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK11 | 50 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint V nagyfelszültségig (kV, differenciál módus) + elektrosztatikus kisülések elleni védelem kV, 6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 23705600
Teljes rendelési kód: 871951423705600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED70 [LED module 7000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 txt 6.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060042 hu_HU pdf 204.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060042_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060042_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB