Signify Aszimmetrikus TownTune, Urban road & street light, 56 W, 7520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Extra széles fényeloszlás – DX50, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, MSP, STD

BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Tengeri só elleni védőbevonat, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 7520 lm, 56 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024896
Teljes rendelési kód: 871951421547400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED94 [LED module 9400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB txt 8.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024896 hu_HU pdf 291.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024896_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024896_EU
Több eszköz - Visuals