Signify Aszimmetrikus TownTune, Urban road & street light, 40 W, 4100 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 4100 lm, 40 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 88657800
Teljes rendelési kód: 871869988657800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A txt 7.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024486 hu_HU pdf 203.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024486_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024486_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A LDT