Signify Aszimmetrikus TownTune, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskeny fényeloszlás – DN10, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, állítható, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024202
Teljes rendelési kód: 871869949761300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED120 [LED module 12000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 8.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024202 hu_HU pdf 322.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB
CAD Rajzok
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT