Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskeny fényeloszlás – DN10, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024210
Teljes rendelési kód: 871869949769900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED12 [LED Module 1200 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 7.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024210 hu_HU pdf 293.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024210_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB

Szoftverbővítmények

Revit-fájl
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB