Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM50, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel és állandó fénykibocsátással, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 49765100
Teljes rendelési kód: 871869949765100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40 [LED module 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 7.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024206 hu_HU pdf 179.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024206_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB

Szoftverbővítmények

Revit-fájl
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB