Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM10, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024211
Teljes rendelési kód: 871869949770500

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED69 [LED module 6900 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024211 hu_HU pdf 297.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024211_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Szoftverbővítmények

Revit-fájl
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB