Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel és állandó fénykibocsátással, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024207
Teljes rendelési kód: 871869949766800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024207 hu_HU pdf 183.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024207_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD Rajzok
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Szoftverbővítmények

Revit-fájl
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB