Signify Aszimmetrikus TownTune DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW10, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, állítható, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024205
Teljes rendelési kód: 871869949764400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED74 [LED module 7400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A txt 7.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024205 hu_HU pdf 296.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024205_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024205_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D07 max 1.1 MB
CAD Rajzok
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D09 r3d 205.3 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D04 dxf 387.2 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D03 dwg 358.9 kB

Szoftverbővítmények

Revit-fájl
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D zip 575.0 kB