Signify Aszimmetrikus TownTune DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM33, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM33, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024204
Teljes rendelési kód: 871869949763700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED24 [LED Module 2400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB txt 7.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024204 hu_HU pdf 325.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024204_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024204_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D03 dwg 357.5 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D09 r3d 124.4 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D04 dxf 385.8 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D05 m3d 49.5 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D07 max 1.0 MB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB LDT