Signify Aszimmetrikus TownTune DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW50, II. biztonsági osztály, IP66, STD
BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, állítható, Tápegység DALI illesztővel és állandó fénykibocsátással, Állandó fénykibocsátás és LumiStep fényerő-szabályozás, 6 óra, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED59 [LED module 5900 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év