Magyarország - Magyar

Philips UrbanFlex

UrbanFlex: egységes dizájn és fényminőség minden városi területre

Termékek

Termék Összehasonlítás
135
2 640
3000
70
19,6
109
1 660
2700
70
15,2
100
1 760
2200
70
17,6
106
1 740
3000
80
16,4
145
2 700
4000
70
18,6
137
5 220
3000
70
38
115
8 300
2700
70
72
104
8 800
2200
70
85

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A városok vonzó, barátságos és biztonságos helyek szeretnének lenni, ahol a lakosok boldogulnak, a vállalkozások virágoznak, és az emberek szeretnek odalátogatni. Ez az oka annak, hogy megterveztük az UrbanFlex-et – egy rugalmas utcai világítási megoldást mindenféle városi alkalmazáshoz. Az UrbanFlex-et azoknak az ügyfeleknek tervezték, akik elegáns, energiahatékony és fenntartható termékekkel szeretnék elérni az egységes dizájnt és a fényminőséget. Az UrbanFlex jellegzetes stílusa modern és hibátlan, vizuálisan koherens, elegáns és jellegzetes identitást kölcsönöz városképének. Két népszerű méretben kapható, emellett számos rögzítőelemmel, valamint külön konzolokkal és oszlopokkal is rendelkezik. És mivel tisztában vagyunk a fény környezetre és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásával, az UrbanFlexet a sötét égbolt megőrzését segítő, speciális fényrecepttel is elláttuk. A beépített LEDGINE-O platformnak és az alkalmazáshoz igazított optikák széles választékának köszönhetően az UrbanFlex kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja a városi világítási alkalmazások széles körében. A rendszerre való felkészültségnek köszönhetően ez a lámpatest csatlakoztatási és fényerő-szabályozási lehetőségeket kínál, miközben párosítható olyan világításvezérlő rendszerekkel, mint az Interact, valamint bármilyen meglévő és jövőbeli érzékelőinnovációval. Mindezek mellett a Signify Service Tag alkalmazásnak köszönhetően minden egyes UrbanFlex lámpatest egyedileg azonosítható, ami felgyorsítja és leegyszerűsíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és pótalkatrészek digitális könyvtárának létrehozását.

Előnyök

  • Koherens és rugalmas megoldás minden városi alkalmazási területre

  • A jövőre tervezve a System Ready (SR) Zhaga aljzattal

Jellemzők

  • Igényes, hibátlan, modern stílus

  • Az elegáns dedikált vagy normál teljes készletek széles választéka (négyszögű oszlopok, Lyre és Accent konzolok, oszlopcsúcsra történő és oldalsó bemenetes rögzítésű változatok)

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák
  • Parkok és terek
  • Lakóövezetek
  • Városi főutak és utcák, mellékutcák és lakóövezeti utak és utcák
  • Városközpontok és történelmi területek
  • Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Letöltések