Magyarország - Magyar

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300060121
Teljes rendelési kód: 871951424071100

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED100 [LED module 10000 lm]