Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6
BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED20 [LED Module 2000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év