Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Szimmetrikus fényeloszlás – DS51, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10
BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS51, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED100 [LED module 10000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év