Magyarország - Magyar

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopra szerelhető, Tápegység DALI illesztővel, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300060114
Teljes rendelési kód: 871951424064300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED30 [LED module 3000 lm]