Signify A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet, 35 W, 3850 lm, 2700 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10

Termékleírás

Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 3850 lm, 35 W, 110 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,5 m-es kábel, kábelcsatlakozóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 22137600
Teljes rendelési kód: 871951422137600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024914 hu_HU pdf 191.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Universal LED retrofit kit installation instructions pdf 1.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024914_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024914_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 IES
Dialux
ULD File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 ULD
Relux
ROLF File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 ROLFZ
LDT
LDT File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 LDT