Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 31.5 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB

Termékleírás

Road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 4100 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 62787100
Teljes rendelési kód: 871951462787100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB txt 5.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868727 hu_HU pdf 482.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Szerelési útmutató
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868727_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868727_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB LDT