Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 22.5 W, 2992 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66
BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 48 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 2992 lm, 22.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 10 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év