Signify Iridium gen4, Road & street light, 14.8 W, 1584 lm, 3000 K, CRI80, Belső (nincs külső csatlakozás), Közepes fényeloszlás – DM10, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6
BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF
Termékleírás
Road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 1584 lm, 14.8 W, 107 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED18-4S [LED module, system flux 1800 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év