Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Tengeri só elleni védőbevonat, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 8 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat