Magyarország - Magyar

Signify ClearWay gen2

Sokoldalú és energiatakarékos LED-világítás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A ClearWay Gen2 lehetővé teszi, hogy Ön már az indulásnál élvezhesse a LED technológia által a városi közvilágításban biztosított előnyöket. A lámpatestek második generációja az elődök erősségeire építkezik, és kialakítása a teljes élettartam alatti költség minimálisra csökkentését célozza. A ClearWay Gen2 a hagyományos világításhoz képest jelentős mértékben javítja az utcai világítás legfontosabb jellemzőit. Az új utcákhoz, valamint meglévő rendszerek felújításához ideális, megfizethető világítási megoldás ötvözi a letisztult formatervet, a kiváló minőségű megvilágítást és az energiaköltségek és a karbantartás területén nyújtott jelentős mértékű megtakarítást. Röviden: a ClearWay Gen2 kiváló minőségű világítást, valamint a LED minden előnyét biztosítja: energiatakarékosságot és hosszú élettartamot. Több előnyös jellemzővel rendelkezik, ennek ellenére karcsúbb és könnyebb kivitelű, ami a beszerelését még könnyebbé teszi.

Előnyök

  • Számos előnyös jellemző egyetlen világítótest-architektúrában

  • Könnyen felszerelhető

Jellemzők

  • Egy rugalmas kialakítás, amely az alkalmazási igényektől függően különböző lehetőségeket kínál

  • Egy speciális fénybeállítást is tartalmaz, amely segít megőrzi a sötét éjszakai eget

Alkalmazási területek

  • Városi és lakóövezeti utak
  • Kerékpárutak és járdák
  • Mellékutak
  • Parkolók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet ClearWay gen2 hu_HU pdf 303.3 kB
Szerelési útmutató
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Látvány

Family-Photographs-ClearWay gen2
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-ClearWay gen2
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB