Magyarország - Magyar

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 49.5 W, 6972 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Extra széles fényeloszlás – DX10, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66

BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, 48–76 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 6972 lm, 49.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 11999400
Teljes rendelési kód: 871951411999400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED84 [LED module 8400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 txt 5.8 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867804 hu_HU pdf 287.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867804_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867804_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 LDT